• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TBM-8S, vanne type à bille motorisée pour régulation de la température (pour eau chaude)

TBM-8S, vanne type à bille motorisée pour régulation de la température (pour eau chaude)

Temperature controller and electromagnetic valve are integrated, so the need to select a temperature controller and connect an electromagnetic valve are eliminated.

[Features]
· The need to select a temperature controller and connect a motor-operated valve are eliminated thanks to a temperature control motor-operated valve design where the electric temperature controller and motor operated valve are integrated.
· The accompanying temperature sensor and power source are connected to the temperature control motor operated valve, and the temperature can be adjusted by simply adjusting the knob to a set temperature.
· The mounting orientation may be vertical or horizontal.
· Compact and space saving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBM8S-F1-10A
TBM8S-F1-15A
TBM8S-F1-20A
TBM8S-F1-25A
TBM8S-F1-32A
TBM8S-F1-40A
TBM8S-F1-50A
TBM8S-F2-10A
TBM8S-F2-15A
TBM8S-F2-20A
TBM8S-F2-25A
TBM8S-F2-32A
TBM8S-F2-40A
TBM8S-F2-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension nominale

623.10 €

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)CA100V, 50 / 60Hz

629.27 €

66 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA100V, 50 / 60Hz

647.78 €

66 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA100V, 50 / 60Hz

678.63 €

66 jours 1B (25A)1B (25A)CA100V, 50 / 60Hz

777.33 €

66 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)CA100V, 50 / 60Hz

826.69 €

66 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)CA100V, 50 / 60Hz

882.21 €

66 jours 2B (50A)2B (50A)CA100V, 50 / 60Hz

623.10 €

66 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)CA200V, 50 / 60Hz

629.27 €

66 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)CA200V, 50 / 60Hz

647.78 €

66 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)CA200V, 50 / 60Hz

678.63 €

66 jours 1B (25A)1B (25A)CA200V, 50 / 60Hz

777.33 €

66 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)CA200V, 50 / 60Hz

826.69 €

66 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)CA200V, 50 / 60Hz

882.21 €

66 jours 2B (50A)2B (50A)CA200V, 50 / 60Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Filetage Rc JIS
Côté commande, type de connexion Filetage Rc JIS Méthode de fonctionnement Électrique Pression applicable maximale(MPa) 1.0
Température de liquide(°C) -10 – 80

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique