Référence fabricant: RBTL8E
Marque: MINEBEA
Prix: 21.29 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RBTL8E
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Vis d'assemblage M | M8 | Diamètre intérieur(Ø) | 8 | Forme du filetage de connexion | Filetage mâle |
Sens du filetage de connexion | Vis gauche | Matériau de la bille | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Matériau de la garniture | Résine |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | -::- | Capacité de charge statique radiale(N) | 2690 | Capacité de charge de base(kN) | - |
Angle d'inclinaison α admissible(deg) | 12 | Méthode de lubrification | Exempt d'huile | Matériau de résine (détails) | Résine fluorée (fluoropolymère) |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle de moule à filetage mâle droit avec roulements d'extrémité de tige 2 pièces RBTL-E, le numéro d'article est le suivant: RBTL8E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RBTL8E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles