Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PR6E |
PR20E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Diamètre intérieur (Ø) | Capacité de charge statique radiale (N) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 6 | 6370 | 13 | |
37.08 € | 1 | 7 jours | M20 | 20 | 53830 | 14 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Forme du filetage de connexion | Filetage mâle | Sens du filetage de connexion | Vis droite | Matériau de la bille | Acier |
Matériau de la garniture | Alliage de cuivre | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -::- | Capacité de charge de base(kN) | - |
Méthode de lubrification | Lubrification | Matériau de résine (détails) | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Diamètre intérieur(Ø)
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles