Roulements d'extrémité de tige, filetage femelle à droite, type Fluoropolymère 3 pièces HRT

Roulements d'extrémité de tige, filetage femelle à droite, type Fluoropolymère  3 pièces HRT
Comprised of a spherical bearing placed into the rod end body. The main body material is chrome molybdenum steel which has a hardness of HRC35 and tensile strength of 980N/mm2 or more. The 3-piece rod end is widely used in places with extreme performance requirements. The spherical race material can be selected to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRT8

Référence pièce
HRT8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.10 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier au chrome-molybdène
Vis d'assemblage M M8 Diamètre intérieur(Ø) 8 Forme du filetage de connexion Filetage femelle
Sens du filetage de connexion Vis droite Matériau de la bille Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) Matériau de la garniture Résine
Plage de températures de fonctionnement(℃) -::- Capacité de charge statique radiale(N) 34020 Capacité de charge de base(kN) -
Angle d'inclinaison α admissible(deg) 14 Méthode de lubrification Exempt d'huile Matériau de résine (détails) Résine fluorée (fluoropolymère)

Vous vous trouvez sur la page de Roulements d'extrémité de tige, filetage femelle à droite, type Fluoropolymère 3 pièces HRT, le numéro d'article est le suivant: HRT8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRT8.

Assistance technique