Roulements d'extrémité de tige, filetage mâle à droite, modèle moulé 3 pièces HRT-E

Roulements d'extrémité de tige, filetage mâle à droite, modèle moulé 3 pièces HRT-E
Comprised of a spherical bearing placed into the rod end body. The main body material is chrome molybdenum steel which has a hardness of HRC35 and tensile strength of 980N/mm2 or more. The 3-piece rod end is widely used in places with extreme performance requirements. The spherical race material can be selected to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRT6E
HRT8E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Diamètre intérieur
(Ø)
Capacité de charge statique radiale
(N)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)

41.11 €

1 6 jours M661451015

49.44 €

1 6 jours M882677014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier au chrome-molybdène
Forme du filetage de connexion Filetage mâle Sens du filetage de connexion Vis droite Matériau de la bille Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)
Matériau de la garniture Résine Méthode de lubrification Exempt d'huile Matériau de résine (détails) Résine fluorée (fluoropolymère)

Assistance technique