Série QuickSeal, type insert (spécifications laiton), raccord en T (taille en mm)

Série QuickSeal, type insert (spécifications laiton), raccord en T (taille en mm)
  • Remise sur volume
Brass specification tee (millimeter size) fitting includes three components: the main body, , nuts and sleeve(s) in an integrated package. Also features excellent negative pressure performance.

[Features]
· Screw-in type.
· Three parts included: fitting body, nuts and sleeve(s).
· Demonstrates excellent sealing performance.
· Fitting body and insert are integrated.
· Also features excellent performance under negative pressure.
· Only the connectors are sealed.
· Does not require sealing tape.
Compliant with JISB8381-1995 (pipe fitting for a flexible hose for pneumatic use)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T4N6X4-PT1/4
T4N6X4-PT1/8
T4N6X4.5-PT1/8
T4N8X5-PT1/8
T4N8X6-PT1/4
T4N10X6.5-PT1/4
T4N10X7.5-PT1/4
T4N10X8-PT1/2
T4N10X8-PT1/4
T4N10X8-PT3/8
T4N12X9-PT1/2
T4N12X9-PT1/4
T4N16X13-PT1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

6.27 €

1 6 jours 1/4642.74.5

4.96 €

1 Disponible 6 jours 1/8642.74.5

4.98 €

1 8 jours 1/864.53.27.0

6.50 €

1 8 jours 1/8853.79.0

6.50 €

1 6 jours 1/4864.715.0

8.43 €

1 8 jours 1/4106.55.218.0

8.42 €

1 6 jours 1/4107.56.224.0

12.09 €

1 8 jours 1/21086.730.0

8.40 €

1 8 jours 1/41086.725.0

9.31 €

1 6 jours 3/81086.725.0

14.63 €

1 8 jours 1/21297.633.0

9.66 €

1 8 jours 1/41297.633.0

18.95 €

1 8 jours 1/2161311.072.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique