Série QuickSeal, raccord-union en T (taille métrique) du type insert (acier inoxydable)

Série QuickSeal, raccord-union en T (taille métrique) du type insert (acier inoxydable)
Stainless steel union tee (metric sized) that comes as a set of 3 items: Fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Also shows superb performance at negative pressures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UT4N6X4-S
UT4N8X6-S
UT4N10X6.5-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

72.91 €

1 8 jours 642.74.0

96.56 €

1 6 jours 864.712.5

102.69 €

1 8 jours 106.55.212.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccords-unions en T Matériau EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface NA

Assistance technique