• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série QuickSeal - écrou en acier inoxydable

Série QuickSeal - écrou en acier inoxydable
Consists of three parts: a stainless steel nut/fitting main body, a nut, and a sleeve.

[Features]
· Screw-in type.
· A fitting main body, nut, and sleeve three-piece type.
· Demonstrates a strong sealing performance.
· The fitting main body and insert are integrated.
· A fitting with a superior negative-pressure performance.
· Made of SUS304. Therefore, it is strongly resistant to corrosion.
· A product that is compliant with JIS B 8381-1995 (Pneumatic system -- Flexible tubes -- Tube fittings).

(i)Remarque

  • La quantité minimum de commande de certains produits sera modifiée à compter du mois d‘avril 2021.Veuillez vérifier les détails dans le masque de demande/commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N1/4-S
N3/8-S
N6-S
N8-S
N10-S
N12-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

1.60 €

10 6 jours M106.35Taille en pouces1/4

3.24 €

10 Jour même

Stock

M149.53Taille en pouces3/8

1.60 €

1 8 jours M106Taille en millimètres-

2.86 €

10 6 jours M128Taille en millimètres-

3.45 €

10 8 jours M1510Taille en millimètres-

5.31 €

10 8 jours M1712Taille en millimètres-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Écrou en acier inoxydable Matériau EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface NA Type à vis M Pas(mm) 1

Assistance technique