Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4A01-2402 |
4A01-2602 |
4A01-2604 |
4A01-2802 |
4A01-2804 |
4A01-3004 |
4A01-3006 |
4A01-3208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | Diamètre intérieur min. | Section effective | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||
1.62 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 6 | 4.0 | 10.0 | ||
1.96 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 6 | 4.0 | 10.0 | ||
2.13 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 8 | 5.0 | 18.0 | ||
2.33 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 8 | 6.0 | 25.0 | ||
2.38 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 10 | 7.5 | 39.0 | ||
2.97 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 10 | 7.5 | 39.0 | ||
4.90 € | 1 | 8 jours | 1/2 | 12 | 8.0 | 45.0 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteur (filetage mâle) | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R | Spécifications | Taille en millimètres |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
Diamètre intérieur min.
Section effective
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles