Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4A02-2402 |
4A02-2604 |
4A02-2802 |
4A02-2804 |
4A02-3004 |
4A02-3006 |
4A02-3206 |
4A02-3208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | Diamètre intérieur min. | Section effective | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||
3.20 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 6 | 4.0 | 10.0 | ||
3.81 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 8 | 5.0 | 16.0 | ||
3.83 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 8 | 6.0 | 22.0 | ||
4.12 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 10 | 7.0 | 30.0 | ||
5.15 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 10 | 7.5 | 35.0 | ||
5.28 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 12 | 8.0 | 40.0 | ||
7.33 € | 10 | 8 jours | 1/2 | 12 | 8.0 | 40.0 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Coude à 90° | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R | Spécifications | Taille en millimètres |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
Diamètre intérieur min.
Section effective
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles