Série QuickSeal - type sans insert - raccord-union en T

Série QuickSeal - type sans insert - raccord-union en T
Consists of three parts: The main body of the union tee, a nut, and a sleeve. The lack of an insert increases the effective sectional area.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4A05-2600
4A05-2800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
Diamètre intérieur min. Section effective

4.78 €

5 8 jours 64.08.0

6.55 €

5 8 jours 86.020.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccords-unions en T Matériau Laiton
Traitement de surface NA Spécifications Taille en millimètres

Assistance technique