Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S1/4-M1/4 |
S3/8-M3/8 |
S3/16-M1/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | Diamètre intérieur min. | Section effective | Référence de pièce du tuyau spiralé en nylon applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 5.4 | 22.0 | S1/4 | ||
7.97 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 8.2 | 50.0 | S3/8 | ||
5.45 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 3.4 | 8.5 | S3/16 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteur (filetage mâle) | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Diamètre intérieur min.
Section effective
Référence de pièce du tuyau spiralé en nylon applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles