Connecteur femelle à écrou pivotant ES pour tuyau spiralé en nylon série QuickSeal du type dédié

Connecteur femelle à écrou pivotant ES pour tuyau spiralé en nylon série QuickSeal du type dédié
Consists of 3 parts: An ES swivel nut female connector fitting body, a nut, and a sleeve. Fitting specially designed for use with nylon coil tubes.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S1/4-ES1/4

Référence pièce
S1/4-ES1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.90 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteur femelle à écrou pivotant ES Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis G Filetage nominal 1/4
Section effective 18.5 Référence de pièce du tuyau spiralé en nylon applicable S1/4

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle à écrou pivotant ES pour tuyau spiralé en nylon série QuickSeal du type dédié, le numéro d'article est le suivant: S1/4-ES1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S1/4-ES1/4.

Assistance technique