• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buse d'amplification de l'air, série TAIFUJet (type compresseur, type plat, résine)

Buse d'amplification de l'air, série TAIFUJet (type compresseur, type plat, résine)
  • Remise sur volume

A unique flat design for a more even injection of air. Made from PPS with excellent heat and chemical resistance.
A low-noise product for use in work environments.

[Features]
· TAIFUJet series products have a novel structure that traps the surrounding air and then powerfully blows the amplified air. · A unique design with an even and strong injection force, and with excellent low-noise and straight injection performance.
· Energy saving (volume of amplified air) and with a powerful impact performance: TAIFUJet features a unique design that traps and amplifies the surrounding air. Powerful air injection, even with low air consumption.
· Low-noise design: TAIFUJet, in addition to featuring a work environment-friendly and low-noise design, is available in flat and round types to fit the application.
· Evenness: TAIFUJet features a unique design that injects air more evenly. By phasing the top and bottom injection ports and air suction holes, an even spray across the entire spray width can be obtained. Attenuation of the impact force as distance increases is small, allowing for the air blower to operate more efficiently.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4MTF-F42-16-010PPS
1/8MTF-F24-8-010PPS-IN
3/8MTF-F121-46-010PPS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de pression de fonctionnement
(MPa)
Vis de montage nominale Largeur de l'injection
(mm)
Température de résistance à la chaleur
(°C)

21.31 €

Disponible Jour même

Stock

10~0.7R1 / 442130

13.63 €

Disponible Jour même

Stock

10~0.7R1 / 824130

59.08 €

Disponible Jour même

Stock

10~0.7R3 / 8121120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Droit Source d'air Compresseur Matériau PPS (sulfure de polyphénylène)
Angle de montage Plat Type à portée Type d'amplification Type Buse d'air
Fluide applicable Air, air comprimé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique