Référence fabricant: 1/2MTF-BR6-030ABS
Marque: IKEUCHI
Prix: 125.57 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1/2MTF-BR6-030ABS
Forme d'injection | Rond / diffusé | Source d'air | Soufflante | Matériau | Résine ABS |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Type d'amplification | Type | Buse d'air | Fluide applicable | Air, air comprimé |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.1 | Vis de montage nominale | R1 / 2 | Diamètre de pore (diamètre d'orifice)(mm) | 3.0 |
Température de résistance à la chaleur(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Buse d'air de série TAIFUJet (modèle pour soufflante, modèle rond), le numéro d'article est le suivant: 1/2MTF-BR6-030ABS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1/2MTF-BR6-030ABS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles