A long-length type for times when you require a larger variety of air blowing than are available with just the blower. Designed to help save space, thusly allowing it to be installed in narrow spaces.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
1MTF-BPF210-40-030HTPVC |
21/2MTF-BPF1008-192-030HTPVC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Vis de montage nominale | Largeur de l'injection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290.24 € | Devis | 10 | ~0.1 | R1 | 210 | ||
988.65 € | Devis | 10 | ~0.1 | R2 1/2 | 1008 |
Loading...
Forme d'injection | Droit | Source d'air | Soufflante | Matériau | HTPVC (résistant à la chaleur) |
---|---|---|---|---|---|
Angle de montage | Plat | Type à portée | Standard | Type | Buse d'air |
Fluide applicable | Air, air comprimé | Diamètre de pore (diamètre d'orifice)(mm) | 3.0 | Température de résistance à la chaleur(°C) | 80 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.