• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buse droite autonettoyante MOMOJet série "C"

Buse droite autonettoyante MOMOJet série "C"
  • Remise sur volume

Produces a completely straight flow with a powerful striking force. A self-cleaning nozzle which ejects foreign objects clogged in the spray hole (in which the spray pressure is reduced to 0.03 MPa) by making the outlet larger. When the spray pressure raises back up it returns to normal spray mode.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/2MOMOC10S303
1/2MOMOC16S303
1/2MOMOC23S303
1/2MOMOC32S303
1/2MOMOC47S303
1/2MOMOC65S303
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVolume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)
(l / min)
Classification par volume de pulvérisation

92.99 €

Disponible 6 jours -110

92.99 €

Disponible 6 jours 101.616

92.99 €

Disponible 6 jours 102.323

92.99 €

Devis 103.232

92.99 €

Devis 104.747

92.99 €

Devis 106.565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Avancée directe Fluide Fluide A Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type Fluide A Caractéristique Lavage automatique Fluide applicable Eau
Pression standard(MPa) 1 Vis de montage nominale R1 / 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique