Soufflets ronds pour module de blocage individuel série YM

Soufflets ronds pour module de blocage individuel série YM
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
* This is delivered with the main body block and flange separated.

[Features]
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YM30
YM30-1/2
YM40
YM40-1/2
YM50
YM50-1/2
YM60A
YM60A-1/2
YM60B
YM60B-1/2
YM80
YM80-1/2
YM90
YM90-1/2
YM100
YM100-1/2
YM110
YM110-1/2
YM135
YM135-1/2
YM160
YM160-1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur nominale MAX
(mm)
Diamètre extérieur de corps applicable
(φ)
Diamètre interne du corps principal
(φ)

15.12 €

8.47 €

1 Jour même

Stock

10753010

17.71 €

1 8 jours 1037.53010

17.40 €

8.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10754018

18.41 €

1 8 jours 1037.54018

33.04 €

1 8 jours 10755030

11.40 €

6.61 €

1 Jour même

Stock

1037.55030

42.31 €

1 8 jours 10756040

25.68 €

1 8 jours 1037.56040

42.59 €

1 8 jours 101506030

26.07 €

1 8 jours 10756030

46.30 €

1 8 jours 101508050

16.21 €

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10758050

56.54 €

1 8 jours 101509060

35.03 €

1 8 jours 10759060

36.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015010070

22.31 €

12.05 €

1 Jour même

Stock

107510070

76.46 €

1 8 jours 1015011080

45.99 €

1 8 jours 107511080

98.37 €

1 8 jours 10150135105

52.96 €

1 8 jours 1075135105

102.35 €

1 8 jours 10150160120

54.54 €

1 8 jours 1075160120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyuréthane thermoplastique (noir)

Assistance technique