Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MR6X15 |
MR6X20 |
MR6X25 |
MR6X30 |
MR6X35 |
MR8X15 |
MR8X20 |
MR8X25 |
MR8X30 |
MR8X35 |
MR8X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | D.I. de bobine DI (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 20 | 5 jours | 10 | 50,01 à 73,00 | 15 | 6 | 3.6 | 14.7 | ||
0.87 € | 20 | 7 jours | 10 | 50,01 à 73,00 | 20 | 6 | 3.6 | 11 | ||
1.03 € | 20 | 7 jours | 10 | 50,01 à 73,00 | 25 | 6 | 3.6 | 8.82 | ||
1.18 € | 20 | 7 jours | 10 | 50,01 à 73,00 | 30 | 6 | 3.6 | 7.35 | ||
1.28 € | 20 | 7 jours | 10 | 50,01 à 73,00 | 35 | 6 | 3.6 | 6.3 | ||
1.10 € | 20 | 7 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 15 | 8 | 5 | 26.1 | ||
1.10 € | 20 | 7 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 20 | 8 | 5 | 19.63 | ||
1.28 € | 20 | 5 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 25 | 8 | 5 | 15.7 | ||
1.28 € | 20 | 7 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 30 | 8 | 5 | 13.08 | ||
1.73 € | 20 | 7 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 35 | 8 | 5 | 11.21 | ||
1.73 € | 20 | 7 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 40 | 8 | 5 | 9.81 |
Loading...
Matériau | Acier au chrome en silicone pour ressorts |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge max. (plage spécifiée)(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
D.I. de bobine DI(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles