Joint à rotule, série JL-GC

Joint à rotule, série JL-GC
  • Remise sur volume
For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL04GC
JL06GC
JL08GC
JL12GC
JL16GC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

71.21 €

1 Disponible 5 jours 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

81.50 €

1 Disponible 5 jours 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

98.30 €

1 Disponible 5 jours 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

150.26 €

1 Disponible 5 jours 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

133.24 €

1 9 jours 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pivot général Fluides utilisables Huile minérale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 20.5 Vitesse de rotation admissible(r.p.m) 10 Type de connexion Connexion vis⇔vis
Type de logement côté flexible (type à vis) G (filetage mâle, plaque mâle à 30°) Type d'arbre côté machine (type à vis) R Matériau du joint torique NBR
Matériau du raccord Acier Traitement de surface Zingage·chromatation

Assistance technique