• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint à rotule, série JL-GG

Joint à rotule, série JL-GG

For use in civil engineering, construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery piping that uses mineral-based hydraulic oil as the fluid.

[Features]
· Easy piping and reduced mounting work time because the connection position of the high-pressure hose can be set in any direction.
· Supports bending in the hose so that, as well as saving on hose, prevents sudden bending from the outlet.
· Swivel joint screws that are compliant with high-pressure hose fitting standards are available.
· This joint can be easily rotated 360 degrees even if the pipes, high pressure hoses, and swivel joints are pressurized with fluid pressure.
· Designed to be small and lightweight.
· Designed to keep pressure loss to a minimum.
· Dust and rust-proofing have been taken into consideration in the design, allowing for use in a wide variety of applications, such as in construction machinery and industrial vehicles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL04GG
JL06GG
JL08GG
JL12GG
JL16GG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de vis Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

51.71 €

Devis 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

58.66 €

Devis 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

70.24 €

Devis 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

106.48 €

Devis 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

131.00 €

Devis 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pivot général Fluides utilisables Huile minérale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 20.5 Vitesse de rotation admissible(r.p.m) 10 Type de connexion Connexion vis⇔vis
Type de logement côté flexible (type à vis) G (filetage mâle, plaque mâle à 30°) Type d'arbre côté machine (type à vis) G (filetage mâle, plaque mâle à 30°) Matériau du joint torique NBR
Matériau du raccord Acier Traitement de surface Zingage·chromatation

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique