• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint à rotule, série JL-DG

Joint à rotule, série JL-DG

For use in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery piping using mineral hydraulic oils.

[Features]
· Simple piping and reduced mounting work time due to the high-pressure hose connection position, which can be set in any direction.
· The hose flexion saves the length of the hose and simultaneously prevents sharp bending from the mouth.
· Swivel joint screws that conform to piping and high-pressure hose fitting standards are available.
· This joint can be easily rotated 360 degrees even when the pipes, high pressure hoses, and swivel joint are pressurized with fluid.
· Designed to small sized and lightweight.
· Designed for minimal loss of pressure.
· Dustproof and rustproof for use in a wide range of applications, such as construction machinery and industrial vehicles, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL04DG
JL06DG
JL08DG
JL12DG
JL16DG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de vis Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

54.43 €

Devis 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

62.20 €

Devis 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

75.69 €

Devis 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

113.15 €

Devis 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

99.59 €

Devis 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pivot général Fluides utilisables Huile minérale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 20.5 Vitesse de rotation admissible(r.p.m) 10 Type de connexion Connexion vis⇔vis
Type de logement côté flexible (type à vis) Rc Type d'arbre côté machine (type à vis) G (filetage mâle, plaque mâle à 30°) Matériau du joint torique NBR
Matériau du raccord Acier Traitement de surface Zingage·chromatation

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique