Joints à rotules, série JL-CG

Joints à rotules, série JL-CG
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as a fluid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JL06CG

Référence pièce
JL06CG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.38 €

1 45 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pivot général Fluides utilisables Huile minérale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 20.5 Vitesse de rotation admissible(r.p.m) 10 Type de connexion Connexion vis⇔vis
Type de logement côté flexible (type à vis) R Type d'arbre côté machine (type à vis) G (filetage mâle, plaque mâle à 30°) Taille de vis 06 (3/8B)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) 06 (3/8B) Matériau du joint torique NBR Matériau du raccord Acier
Traitement de surface Zingage·chromatation

Vous vous trouvez sur la page de Joints à rotules, série JL-CG, le numéro d'article est le suivant: JL06CG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JL06CG.

Assistance technique