• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint à rotule, série JL-LD

Joint à rotule, série JL-LD

For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL04LD
JL06LD
JL08LD
JL12LD
JL16LD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de vis Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

54.43 €

Devis 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

62.20 €

Devis 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

75.69 €

Devis 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

113.15 €

Devis 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

99.59 €

Devis 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pivot général Fluides utilisables Huile minérale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 20.5 Vitesse de rotation admissible(r.p.m) 10 Type de connexion Connexion vis⇔vis
Type de logement côté flexible (type à vis) G (filetage femelle, plaque mâle à 30°) Type d'arbre côté machine (type à vis) Rc Matériau du joint torique NBR
Matériau du raccord Acier Traitement de surface Zingage·chromatation

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique