Joint rotatif, série JR-DC

Joint rotatif, série JR-DC
  • Remise sur volume
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JR04DC
JR06DC
JR08DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

122.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

210.39 €

1 5 jours 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

237.19 €

1 5 jours 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Joint rotatif Fluides utilisables Huile minérale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 20.5 Vitesse de rotation admissible(r.p.m) 10 Type de connexion Connexion vis⇔vis
Type de logement côté flexible (type à vis) Rc Type d'arbre côté machine (type à vis) R Matériau du joint torique NBR
Matériau du raccord Acier Traitement de surface Zingage·chromatation

Assistance technique