Raccords à enfoncer série WP, raccord en T【1-10 pièces par conditionnement】

Raccords à enfoncer série WP, raccord en T
  • Remise sur volume
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of air-tightness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPUT06
WPUT08
WPUT10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
d
(mm)

33.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1066

37.89 €

1 Disponible 5 jours 1088

43.90 €

1 Disponible 5 jours 101010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du joint NBR
Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique