Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WPG08-06 |
WPG10-08 |
WPG12-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
4.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PA + F / G (polyamide) | Application | Standard / mini | Matériau du joint | NBR |
Raccord union, diam. différent | Diamètre différent, raccord-union droit | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
φD1(mm)
φD2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles