Raccords à enfoncer série WP, embranchement mâle en T

Raccords à enfoncer série WP, embranchement mâle en T
  • Remise sur volume
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of airtightness

[Features]
· Fitting consists of 6 parts minimally.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· A lot of joint functions make the piping work smooth and securely.
· PA+F/G resin (polyamide) is standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPT04-01
WPT06-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.75 €

1 Disponible 5 jours 104

42.73 €

1 Disponible 5 jours 106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR Montage par vis, raccordement Embranchement en T Température de fonctionnement(°C) 0::60
R (filetage mâle) R1/8

Assistance technique