Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords à enfoncer série WP, réducteur

Raccords à enfoncer série WP, réducteur

The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operating power of the tube while maintaining a high level of air-tightness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPGJ06-04
WPGJ08-04
WPGJ08-06
WPGJ10-06
WPGJ10-08
WPGJ12-08
WPGJ12-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTempérature de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
φD1
(mm)
φD2
(mm)

23.25 €

9 jours 100~606464

24.04 €

9 jours 100~608484

24.04 €

9 jours 100~608686

25.64 €

9 jours 100~60106106

26.34 €

9 jours 100~60108108

27.15 €

9 jours 100~60128128

33.07 €

9 jours 100~6012101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du joint NBR
Douilles, réducteurs Réducteur

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique