[Features]
· Fitting consists of a minimal 6 parts.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· A lot of joint functions make piping work smooth and sure.
· The secret to excellent reliability is the ring packing which reduces the connection operation power of the tube and maintains air-tightness.
· PA+F/G resin (polyamide) is used as standard.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
WPUC04C |
WPUC06C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 4 | 4 | ||
28.03 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | 6 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PA + F / G (polyamide) | Application | Standard / mini | Matériau du joint | NBR |
Raccord union, diam. identique | Raccord-union droit |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.