Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord à différence de diamètre série WP-C, raccords à enfoncer, modèle compact【10 pièces par conditionnement】

Raccord à différence de diamètre série WP-C, raccords à enfoncer, modèle compact

The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of air-tightness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WPG0604C

Référence pièce
WPG0604C
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTempérature de fonctionnement
(°C)

28.92 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 100~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du joint NBR
Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccord-union droit D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6 Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ) 4
φD1(mm) 6 φD2(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à différence de diamètre série WP-C, raccords à enfoncer, modèle compact, le numéro d'article est le suivant: WPG0604C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WPG0604C.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique