[Features]
· Fitting consists of a minimum six parts.
· New lock ring to tightly connect and easily separate the tube.
· Multiple joint functions make the piping work smooth and secure.
· The secret of high reliability is the ring packing which reduces the connection operation power of the tube and maintains airtightness.
· PA+F/G resin (polyamide) is used as standard.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
WPL04-01C |
WPL04-M5C |
WPL06-01C |
WPL06-M5C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | R (filetage mâle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.64 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 4 | R1/8 | ||
27.94 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 4 | M5X0.8 | ||
25.64 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | R1/8 | ||
30.34 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | M5X0.8 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PA + F / G (polyamide) | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR | Montage par vis, sens | Coude |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.