Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccords à enfoncer série WP, raccord【10 pièces par conditionnement】

Raccords à enfoncer série WP, raccord

[Features]
· Fitting consists of a minimal 6 parts.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· A lot of joint functions make piping work smooth and sure.
· The secret to excellent reliability is the ring packing which reduces the connection operation power of the tube and maintains air-tightness.
· PA+F/G resin (polyamide) is used as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPUC04
WPUC06
WPUC08
WPUC10
WPUC12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTempérature de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
d
(mm)

23.42 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 100~6044

23.42 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 100~6066

27.12 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 100~6088

33.46 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 100~601010

37.89 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 100~601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Résine PA + F / G (polyamide) Application Standard / mini Matériau du joint NBR
Raccord union, diam. identique Raccord-union droit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique