The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation force of the tube and maintains a high level of air-tightness
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
WPW06-04 |
WPW08-04 |
WPW08-06 |
WPW10-06 |
WPW10-08 |
WPW12-08 |
WPW12-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | φD1 (mm) | φD2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.45 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0~60 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
36.58 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0~60 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
38.31 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
38.74 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
39.90 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
47.24 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||
47.87 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PA + F / G (polyamide) | Application | Standard / mini | Matériau du joint | NBR |
Raccord union, diam. différent | Diamètre différent, raccord-union en Y |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.