The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of airtightness
[Features]
· Fitting consists of 6 parts minimally.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· A lot of joint functions make the piping work smooth and securely.
· PA+F/G resin (polyamide) is standard.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
WPWT04-01 |
WPWT04-02 |
WPWT04-M5 |
WPWT06-01 |
WPWT06-02 |
WPWT06-03 |
WPWT06-M5 |
WPWT08-01 |
WPWT08-02 |
WPWT08-03 |
WPWT10-01 |
WPWT10-02 |
WPWT10-03 |
WPWT10-04 |
WPWT12-02 |
WPWT12-03 |
WPWT12-04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | R (filetage mâle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.89 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 4 | R1/8 | ||
41.50 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 4 | R1/4 | ||
39.79 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 4 | M5X0.8 | ||
38.78 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | R1/8 | ||
39.79 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | R1/4 | ||
44.20 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | R3/8 | ||
40.59 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 6 | M5X0.8 | ||
42.40 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 8 | R1/8 | ||
43.31 € | 10 pièces par conditionnement | 28 jours | 10 | 0~60 | 8 | R1/4 | ||
45.12 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 8 | R3/8 | ||
52.35 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 10 | R1/8 | ||
52.35 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 10 | R1/4 | ||
54.95 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 10 | R3/8 | ||
60.48 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 10 | R1/2 | ||
60.48 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 12 | R1/4 | ||
61.28 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 12 | R3/8 | ||
63.09 € | 10 pièces par conditionnement | 9 jours | 10 | 0~60 | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PA + F / G (polyamide) | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR | Montage par vis, raccordement | Raccord en Y |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.