Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-100A |
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-125A |
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, bride de tuyau nominale | Longueur L (mm) | Height H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.60 € | 1 | 7 jours | 4B(100A) | 4B(100A) | 52 | 167 | ||
226.05 € | 1 | 6 jours | 5B(125A) | 5B(125A) | 56 | 191 | ||
284.93 € | 1 | 6 jours | 6B(150A) | 6B(150A) | 56 | 202 |
Loading...
Types de vanne | Butterfly Valve | Matériau du corps principal | EN-JS 1040 équiv. | Fluides utilisables | Water / Air |
---|---|---|---|---|---|
Applicable flange standard | JIS 5K/10K, Common | Côté alimentation, type de connexion | Bride (type wafer) | Côté commande, types de connexions | Flange (Wafer Type) |
Forme de la poignée | Lock Lever Type | Garniture du corps principal | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Manual Operation Type | Sheet Ring material | NBR | Max Allowable Pressure(MPa) | 1 |
Valve Body Material | EN 1.4408 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie
Côté commande, bride de tuyau nominale
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles