• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série QuickSeal, raccord en T de service (taille en pouces) du type à insertion (spécifications acier inoxydable)【10 pièces par conditionnement】 (ST1N1/4-PT1/8-S)

Série QuickSeal, raccord en T de service (taille en pouces) du type à insertion (spécifications acier inoxydable) ST1N1/4-PT1/8-S

A 3-point stainless steel 90° elbow (inch sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST1N1/4-PT1/8-S

Référence pièce
ST1N1/4-PT1/8-S
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

99.33 €

10 pièces par conditionnement

48 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T de service Matériau EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface NA Type à vis R Filetage nominal 1/8
D.E. de tuyau applicable(mm) 6.35 Diamètre intérieur d2 minimum 3.4 Section effective 8.0

Vous vous trouvez sur la page de Série QuickSeal, raccord en T de service (taille en pouces) du type à insertion (spécifications acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: ST1N1/4-PT1/8-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1N1/4-PT1/8-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique