• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série QuickSeal, raccord en T (taille en pouces) du type insert (acier inoxydable)【1-5 pièces par conditionnement】

Série QuickSeal, raccord en T (taille en pouces) du type insert (acier inoxydable)
  • Remise sur volume

Stainless Steel 90° elbows (inch sized) in a set of 3 items: Fitting body, nut, and sleeve.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.
· Demonstrate excellent sealing performance.
· Fitting body and insert are integrated.
· Also affords excellent performance under negative pressure.
· Made of SUS304, so it excels in corrosion resistance.
· JIS B 8381-1995 (pipe fitting of flexible hose for pneumatic use) compliant product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T1N1/4-PT1/4-S
T1N1/4-PT1/8-S
T1N3/8-PT1/4-S
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal Diamètre intérieur d2 minimum Section effective

27.73 €

Devis 1/43.48.0

24.12 €

5 jours 3/83.48.0

182.17 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 1/45.719.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Matériau EN 1.4301 équiv. Traitement de surface NA
Type à vis R

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique