Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SC1N1/4-PF1/4 |
SC1N1/4-PF1/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | Section effective | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 8.5 | ||
4.93 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 6.5 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteur femelle à écrou pivotant | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | G | D.E. de tuyau applicable(mm) | 6.35 |
Diamètre intérieur d2 minimum | 3.4 | Diamètre extérieur de tube compatible(pouces) | 1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Section effective
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles