Série QuickSeal, connecteur à pression pour panneau (taille en pouces) du type insert (spécifications laiton)

Série QuickSeal, connecteur à pression pour panneau (taille en pouces) du type insert (spécifications laiton)

3 item system made up of brass specification panel connector (inch size) fitting unit, nuts and sleeves, and the fitting unit and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, has superior self-extinguishing properties.
·Can be used in environments where sputtering occurs.
· There is no need to wrap the R threads with seal processing tape

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCT1N1/2
UCT1N1/4
UCT1N1/8
UCT1N3/8
UCT1N3/16
UCT1N5/16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

6.65 €

Devis 12.78.245.01/2

3.70 €

6 jours 6.353.48.51/4

-

Devis 3.181.41.51/8

5.22 €

7 jours 9.535.722.53/8

4.02 €

Devis 4.762.44.03/16

4.65 €

Devis 7.944.716.05/16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Connecteur à pression pour panneau Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique