Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FC1N1/2-PT3/8 |
FC1N1/4-PT1/4 |
FC1N1/4-PT1/8 |
FC1N3/8-PT1/4 |
FC1N3/8-PT3/8 |
FC1N5/16-PT1/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | Diamètre intérieur d2 minimum | Section effective | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
2.63 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
2.05 € | 1 | 8 jours | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
3.02 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
4.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
2.75 € | 10 | 8 jours | 1/4 | 7.94 | 4.7 | 16.0 | 5/16 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteur femelle | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | Rc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum
Section effective
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles