Série QuickSeal, raccord-union en T (taille en pouces) du type insert (spécifications laiton)

Série QuickSeal, raccord-union en T (taille en pouces) du type insert (spécifications laiton)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The fitting main body and insert are integral at three points: sleeve, nut, and fitting main body of the union tee (inch size) with brass specifications. Excellent negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame-retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UT1N1/2
UT1N1/4
UT1N3/8
UT1N3/16
UT2N1/2
UT2N1/4
UT2N1/8
UT2N3/8
UT2N3/16
UT2N5/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

11.80 €

5 8 jours 12.78.230.01/2

5.18 €

5 6 jours 6.353.46.51/4

8.50 €

5 6 jours 9.535.718.53/8

5.14 €

1 8 jours 4.762.43.03/16

11.87 €

5 8 jours 12.75.216.01/2

6.07 €

5 6 jours 6.352.22.51/4

6.26 €

2.94 €

5 Disponible Jour même

Stock

3.183.01.01/8

9.79 €

5 6 jours 9.533.57.03/8

6.02 €

1 8 jours 4.761.41.03/16

8.40 €

5 8 jours 7.942.94.55/16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccords-unions en T Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Assistance technique