• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chemifit série CP, insert【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CP, insert
  • Remise sur volume

This inset has excellent flatness. Inner surface is smooth due to injection molding. A special polypropylene resin is used as a base material and excellent in non-dusting and non-polluting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI1/2
CPI1/4
CPI3/8
CPI6X4
CPI8X6
CPI10X8
CPI12X9
CPI12X10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications

4.44 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 12.7Taille en pouces

3.62 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 6.35Taille en pouces

3.99 €

5 pièces par conditionnement

23 jours 9.53Taille en pouces

4.16 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 4Taille en millimètres

4.39 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 6Taille en millimètres

4.54 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 8Taille en millimètres

4.99 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 9Taille en millimètres

4.99 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 10Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Insert Matériau Résine polypropylène
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique