Chemifit série CP, manchon【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CP, manchon
  • En promotion
  • Remise sur volume
Inner surface is smooth due to injection molding. Also, it excels in minimizing dust and pollution. A special polypropylene resin is used as a base material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPS1/4
CPS3/8
CPS4
CPS6
CPS8
CPS10
CPS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

9.73 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6.35Taille en pouces1/4

10.27 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 9.53Taille en pouces3/8

1.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4Taille en millimètres-

4.12 €

1.24 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

6Taille en millimètres-

4.40 €

1.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

8Taille en millimètres-

10.27 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Taille en millimètres-

10.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 12Taille en millimètres-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Manchon Matériau Résine polypropylène
Traitement de surface NA

Assistance technique