Chemifit série CP, coude 90°【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CP, coude 90°
Inner surface of 90° elbow is smooth due to injection molding. Also, it is excellent in non-dusting and non-polluting. A special polypropylene resin is used as a base material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-L1/2-R1/2
CP-L1/2-R3/8
CP-L1/4-R1/4
CP-L3/8-R1/4
CP-L3/8-R3/8
CP-L4-R1/8
CP-L6-R1/4
CP-L6-R1/8
CP-L8-R1/4
CP-L8-R1/8
CP-L10-R1/4
CP-L10-R3/8
CP-L12-R1/2
CP-L12-R3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

25.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/212.7Taille en pouces1/2

25.97 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 3/812.7Taille en pouces1/2

13.88 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/46.35Taille en pouces1/4

21.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/49.53Taille en pouces3/8

21.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 35 jours 3/89.53Taille en pouces3/8

13.41 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/84Taille en millimètres-

13.88 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/46Taille en millimètres-

13.88 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/86Taille en millimètres-

15.61 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/48Taille en millimètres-

15.61 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/88Taille en millimètres-

21.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/410Taille en millimètres-

21.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/810Taille en millimètres-

25.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/212Taille en millimètres-

25.97 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/812Taille en millimètres-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Coude à 90° Matériau Résine polypropylène
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique