Chemifit série CP, connecteurs【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CP, connecteurs
Connectors are injection molded for a smooth inner surface. Does not generate dust or pollution. Uses a special polypropylene resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-C1/2-R1/2
CP-C1/2-R3/8
CP-C1/4-R1/4
CP-C3/8-R1/4
CP-C3/8-R3/8
CP-C4-R1/8
CP-C6-R1/4
CP-C6-R1/8
CP-C8-R1/4
CP-C8-R1/8
CP-C10-R1/4
CP-C10-R3/8
CP-C12-R1/2
CP-C12-R3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

24.35 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/212.7Taille en pouces1/2

24.34 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/812.7Taille en pouces1/2

8.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/46.35Taille en pouces1/4

19.86 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/49.53Taille en pouces3/8

19.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/89.53Taille en pouces3/8

7.89 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/84Taille en millimètres-

8.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/46Taille en millimètres-

8.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/86Taille en millimètres-

10.26 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/48Taille en millimètres-

10.26 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/88Taille en millimètres-

19.86 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/410Taille en millimètres-

19.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/810Taille en millimètres-

24.35 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/212Taille en millimètres-

24.34 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 28 jours 3/812Taille en millimètres-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteur (filetage mâle) Matériau Résine polypropylène
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique