Chemifit série CP, raccord-union【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CP, raccord-union
Injection molding ensures the inner surface of the union connector is smooth.

[Features]
· Screw-in type polypropylene resin fitting.
· Lightweight.
· Completely oil-free processed product.
· Parts are cleaned in a clean room.
· Injection molding ensures the inner surface is smooth.
· Non-polluting; does not produce contaminants.
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Conforms to Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 201 (2006) and Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 370 (1956).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-UC1/4
CP-UC4
CP-UC6
CP-UC8
CP-UC10
CP-UC12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

12.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6.35Taille en pouces1/4

11.52 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4Taille en millimètres-

12.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6Taille en millimètres-

13.88 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8Taille en millimètres-

30.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 22 jours 10Taille en millimètres-

36.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 22 jours 12Taille en millimètres-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Connecteurs pour raccords-unions Matériau Résine polypropylène
Traitement de surface NA

Assistance technique