Chemifit série CSA, douille

Chemifit série CSA, douille
The CSA Series are threaded fittings made of SUS316. Drastically improved build ability and durability against degradation of sealing performance. No re-tightening of the assembly nut is required during maintenance.

[Features]
· A threaded type fitting made of SUS316.
· Greatly improves build ability for mounting and removing of tubes.
· No variation in tube mountings.
· The tube does not corotate when it is being mounted.
· A completely oil-free processed product.
· Demonstrates excellent sealing performance.
· There is no need to retorque assembly nuts.
· Excellent inner surface flatness/elbow intersection R spherical surface machining.
· The inside of the assembly nut is silver-plated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
330-4-4-CS
330-6-6-CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal

29.27 €

1 8 jours 1/4

37.46 €

1 8 jours 3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Douille Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis Rc

Assistance technique