• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chemifit série CS, manchon【5 pièces par conditionnement】

Chemifit série CS, manchon

The CS series adopts Nitta's unique seal mechanism to achieve excellent durability against sealing performance deterioration due to thermo-cycles. Additionally, during maintenance, the nut will require tightening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSS1/2
CSS1/4
CSS3/8
CSS4
CSS6
CSS10
CSS12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(mm)
Spécifications Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

23.65 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 12.7Taille en pouces1/2

19.06 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 6.35Taille en pouces1/4

20.86 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 9.53Taille en pouces3/8

18.08 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 4Taille en millimètres-

19.06 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 6Taille en millimètres-

20.86 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 10Taille en millimètres-

22.22 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 12Taille en millimètres-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Manchon Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique