Raccord enfichable, série joint cranté de flexible, modèle cranté

Raccord enfichable, série joint cranté de flexible, modèle cranté
  • Remise sur volume
[Features]
· A variety of shapes can be created via different combinations of parts.
· PT threads are sealed, so sealing tape is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BN3.5-M5
BN4-M5
BN6-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.I. du tube applicable
(Ø)

0.54 €

1 Disponible 6 jours 3.52

0.54 €

1 8 jours 42.5

0.67 €

1 8 jours 64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteur (filetage mâle) Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis M Filetage nominal M5
Pas de filetage(mm) 0.8

Assistance technique